Publique sus productos
Tell-Us

Tell-Us

4.5 de 5 estrellas4.5(19 reseñas)
Traducido por Google,

Tell-Us mejora la acústica y realza el interiorismo con su efecto 3D. El absorbente de sonido está hecho de nuestro exclusivo material de núcleo EcoSUND, disponible en varios colores. Tell-Us está disponible de serie con un marco negro o blanco y se puede pedir con tela Hush de Gabriel. El tejido se selecciona por su capacidad para permitir que el sonido pase a través del panel acústico para lograr la máxima absorción del sonido.

Especificaciones
  • Tell-Us Wall Absorbent

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Frame available in white and black.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/tell-us-acoustic-world-map

Especificaciones técnicas
  • Referenciatell-us
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosWall and Ceiling Acoustics
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa