Publique sus productos
The Hut Bench

The Hut Bench

Traducido por Google,

El Hut Bench siempre debe montarse en un Half a Hut Lounge. Gracias a las ruedas unidas a los bancos, todo se puede mover con facilidad. Combine varias cabañas y cree un pueblo para la lluvia de ideas, el trabajo relajado o un lugar para una siesta corta. El banco incluye dos tableros de mesa, un enchufe eléctrico para facilitar la carga.

Especificaciones
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

Especificaciones técnicas
  • Referenciathe-hut-bench
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice dividers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa