Publique sus productos
The Hut Sofa

The Hut Sofa

Traducido por Google,

El sofá Hut es un sofá diseñado para encajar en The Hut, pero también es ideal para ser independiente. El sofá Hut también se puede entregar con 2 extensiones Table Top 2.

Especificaciones
  • The Hut Sofa

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 2 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 1760 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Especificaciones técnicas
  • Referenciathe_hut_sofa
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice dividers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1450
  • Ancho (mm)1760
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa