Publique sus productos
UI GMV cassette 2 vias
UI GMV cassette 2 vias
UI GMV cassette 2 vias

    UI GMV cassette 2 vias

    De 2,2 hasta 7,1 kW de potencia, los cassettes de 1 o 2 vías de la gama GMV permiten climatizar espacios largos (2 vías) o espacios reducidos (1 vía) con eficiencia y confort. La unidad cuenta con funcionamiento automático, 7 velocidades de ventilación y fuerte circulación de aire. Los cassettes están equipados con una bomba de drenaje de condensados con una presión disponible de hasta 1 M.C.A. El motor DC Inverter regula la velocidad de manera continua ajustando la ventilación a la demanda de temperatura. La unidad interior puede entrar en modo silencioso automático a través del control por cable para asegurar un funcionamiento silencioso sin modificar el nivel de confort. El consumo de los cassettes está en un nivel muy bajo, alrededor de 50W dependiendo del modelo, lo cual es muy relevante para el cálculo del rendimiento del edificio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacassette-V2
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosVRF - Unidades interiores
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment