Publique sus productos
Flyarm

Flyarm

Esta unidad de piscinas Gree de alta eficiencia, está equipada con un intercambiador de titanio para alargar la vida útil de la unidad y prevenir corrosiones. Es ajustable a un rango de potencias que oscila entre 2 y 18,8 kW y adecuada para piscinas de entre 15 y 95 m³.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFLYARM
  • Familia de productoDomestic
  • Grupo de productosATW - Outdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment