Publique sus productos
UI GMV5 MINI
UI GMV5 MINI

    UI GMV5 MINI

    5.0 de 5 estrellas5.0(9 reseñas)
    La serie GMV5 Mini combina discreción y eficiencia. Su bajo nivel sonoro y su tamaño reducido, especialmente para unidades de un solo ventilador, hacen ideal su instalación en cualquier entorno. La protección Gold Fin y la alta eficiencia energética del compresor permiten un uso optimizado incluso en condiciones extremas (-20ºC / +52ºC). De 12 a 14 kW, estas unidades se pueden conectar a hasta 8 interiores, son un 22% más ligeras que las de dos ventiladores y requieren hasta un 60% menos de carga de gas. Intercambiador de calor de aluminio con alta resistencia a la corrosión. Las unidades pueden funcionar en condiciones climáticas extremas: de -5ºC a +52ºC en frío y de -20ºC a +27ºC en calor. Comunicación Modbus con alta resistencia a las interferencias.
    Especificaciones
      • Versión monoventilador para espacios reducidos
      • Hasta 9 unidades interiores
      • Hasta 300 metros de tubería de connexión
      • Amplio rango de operación
      • Modo silencioso
      • Alta eficiencia energética
      • Protección Gold Fin
      ModeloGMV5 MINI 121GMV5 MINI 141GMV5 MINI 160
      Código3IGR00493IGR0072
      3IGR0052
      Ref. fabricante
      GMV-121WL/C-T
      GMV-141WL/C-T
      GMV-160WL/C-T


      ModeloGMV5 MINI 120 3FGMV5 MINI 140 3F
      GMV5 MINI 160 3F
      Código
      3IGR0053
      3IGR0054
      3IGR0055
      Ref. fabricante
      GMV-120WL/C-X
      GMV-140WL/C-X
      GMV-160WL/C-X


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGMV5-MINI
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosVRF - Unidades exteriores
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment