Publique sus productos
UI GMV5 SOLAR

UI GMV5 SOLAR

El primer sistema VRF del mundo con energía fotovoltaica directa. El GMV5 Solar tiene un inversor incorporado, que es hasta un 5% o incluso un 8% más eficiente que los inversores externos. El GMV5 PV es compatible con la mayoría de los paneles fotovoltaicos del mercado. Las unidades interiores son las de los GMV5 tradicionales. No solo puede no generar costos de electricidad, sino que también puede devolver la electricidad a la red, contribuyendo así a la generación de energía ecológica y a la reducción de emisiones. Posibilidad de control centralizado para la gestión de producción y consumo de energía y sistema de red Multi-VRF inteligente basado en tecnología de CAN bus. Las unidades pueden funcionar en amplios rangos de funcionamiento: de -5ºC a +52ºC en frío y de -20ºC a +24ºC en calor. Otras ventajas: El MPPT (Maximum Power Tracking Technology) permite utilizar 98% de PV automáticamente. El PIMT (Power Integrated Management Technology) permite la administración inteligente de energía, analiza la relación entre la carga de CA y la radiación solar, ajusta automáticamente la estrategia de relación entre la red PV y de CA. El cambio de un modo a otro es de 2,6 a 10 ms Más de 40 patentes própias.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGMV5-PV
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de productosVRF - Unidades exteriores
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment