Publique sus productos
Marina

Marina

Este sistema split que consta de una unidad exterior y un depósito de agua de 185 litros ofrece máxima flexibilidad de instalación. La unidad exterior tiene una potencia de 3,5 kW y puede funcionar a -25°C en el exterior.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMARINA-SP
  • Familia de productoDomestic
  • Grupo de productosATW - KIT
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Título OmniClass Unitary Air Conditioning Equipment