Publique sus productos
CR 15
CR 15
    Grundfos

    CR 15

    Traducido por Google,
    Bomba centrífuga vertical multietapas con bocas de aspiración y descarga al mismo nivel. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido. Todas las demás partes húmedas son de acero inoxidable (EN 1.4301)
    Especificaciones
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR015
    • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
    • Grupo de productosInline multi stage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Clasificación IFC Caudal de tubería
    • Nombre UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
    3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
    4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)