Publique sus productos
CRNE 45
Grundfos

CRNE 45

Traducido por Google,
Bomba centrífuga multietapa vertical con convertidor de frecuencia integrado. Los materiales de la bomba en contacto con el líquido son de acero inoxidable de alta calidad (EN 1.4401)
Especificaciones
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCRNE45
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de productosInline multi stage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)