Publique sus productos
IT Fixed Window with IT07
SOSOARES

IT Fixed Window with IT07

Traducido por Google,
Reflejo de la mejora a los sistemas de apertura surge el sistema IT con una sección intermedia de 56mm. Partiendo del supuesto de mejores prestaciones térmicas y acústicas manteniendo el factor competitivo, este sistema fue desarrollado con el objetivo de ofrecer una excelente solución a las obras de gama actual, asegurando una excelente relación calidad/precio.
Especificaciones
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGSS_IT_FIXED_WINDOW_WITH_IT07
  • Familia de productoIT
  • Grupo de productosWindows Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCFixed windows
  • Código UNSPSC30171609
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 11
  • Título OmniClass Metal Fixed Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows