Publique sus productos
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01 LT27
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01 LT27
    SOSOARES

    LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01 LT27

    El sistema LT fue diseñado para satisfacer las necesidades de un gran confort. La combinación de este sistema con vidrios triples selectivos proporciona un aislamiento de alto rendimiento térmico y / o acústico.
    Especificaciones
    • The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_LT_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_LT01_LT27
    • Familia de productoLT
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows