Publique sus productos
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
Especificaciones
  • Diseñado especialmente para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista de corredera OS surge como respuesta a las nuevas tendencias arquitectónicas que buscan combinar la máxima transparencia con el mínimo de vista extructural.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Familia de productoOS
  • Grupo de productosWindows Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • Título OmniClass Metal Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows