Publique sus productos
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST51
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST51
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST51

    El sistema ST fue diseñado para satisfacer las necesidades de una gran comodidad. La combinación de este sistema con los perfiles térmicamente mejorados con selectiva doble o triple acristalamiento proporciona aislamiento térmico y acustico, respondiendo así a la creciente demanda de la construcción sostenible.
    Especificaciones
    • El sistema ST fue diseñado para satisfacer las necesidades de una gran comodidad. La combinación de este sistema con los perfiles térmicamente mejorados con selectiva doble o triple acristalamiento proporciona aislamiento térmico y acustico, respondiendo así a la creciente demanda de la construcción sostenible.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST51
    • Familia de productoST
    • Grupo de productosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows