Publique sus productos
Bovedilla de 17 cm para viguetas metálicas
Archivados

Bovedilla de 17 cm para viguetas metálicas

El Sistema de bovedilla cerámica de PROCERAN, abarca los espesores de 13 cm, 15 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm y 25 cm, lo que facilita la ejecución de una gama importante de espesores de forjado, donde sus características mecánicas y su peso, menor que el de otras soluciones, repercuten en los cálculos estructurales de manera contundente, lo que conlleva un importante ahorro de material y mano de obra en los resultados de dichos cálculos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabovedilla-17_M-P
  • Familia de productoFloor slabs
  • Grupo de productosBovedillas Iron Joist
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)9.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Descripción Uniclass 2015Clay blocks
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniClass Blocks and Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction