Publique sus productos
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Traducido por Google,

    Inodoro suspendido con sistema de descarga Swirlflush® sin borde. Fabricado con esmalte antibacteriano Extraglaze® especial, el inodoro Community 70 tiene accesorios externos tradicionales. Puede equiparse con un Slim Seat & Cover antibacteriano con cierre Soft-Close y sistema QuickRelease para mayor higiene, o con un Seat & Cover antibacteriano sin tapa fabricado en resina termoendurecible blanca.

    Especificaciones
    • cod. 761511

      Dimensions: 370 mm (width) x 700 mm (depth) x 340 mm (height)

      Colour: Glossy White

      Available Seat & Cover:

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” SLIM in thermosetting resin cod. MS86CSN11

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” in thermosetting resin cod. MS992C11

      - Glossy White Community antibacterical seat without cover in thermosetting resin white COD MS76OR

      - Soundproof protection for wall-hung wc COD. MPR

      Fixing brackets:

      Cod. FSOSP

    Especificaciones técnicas
    • Referencia761511
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de productosWc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-26
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets