G1562HTR
Unidad portátil de manguera para lavado de ojos/ducha, 15 galones, con calefacción.
Aplicación: La norma ANSI Z358.1-2014 “Equipos de ducha y lavaojos de emergencia” exige que el agua suministrada por un lavaojos de emergencia esté tibia, es decir, entre 15,5 °C y 37,8 °C (60 °F y 100 °F). La unidad portátil de lavaojos/manguera de ducha G1562HTR cuenta con calefacción eléctrica y aislamiento térmico, lo que la hace ideal para su uso en áreas donde la temperatura ambiente puede descender por debajo del rango de agua tibia. En condiciones extremas, el sistema de calefacción también protege la unidad contra la congelación.
La unidad portátil de lavaojos/manguera de ducha con calefacción G1562HTR utiliza presión de aire para suministrar 37,5 litros (10 galones) de agua durante 15 minutos. Para uso en áreas de bajo riesgo donde no se dispone de un suministro continuo de agua.
Instalación: La unidad se puede colocar en cualquier área donde existan riesgos. Disponible con plataforma rodante o carretilla opcional para facilitar su desplazamiento (ver más abajo). Para preparar la unidad, llénela con 37,5 litros (10 galones) de agua potable limpia y añada el aditivo bacteriostático (incluido). Este aditivo protege contra el crecimiento de bacterias, hongos, algas y acantomoeba. Después del llenado, presurícela con una presión de aire de 5,5 bares (80 PSI).
Sistema de calefacción: El calentador de tambor de silicona está instalado en el exterior del tanque. El termostato, ajustado a 18,3 °C (65 °F), detecta la temperatura del agua dentro del tanque para encender y apagar el calentador. El calentador requiere una fuente de alimentación de 15 amperios y 120 voltios. El consumo total de corriente es de 3,33 amperios. Incluye un cable de 2,7 m (9 pies) con enchufe con interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) y reinicio manual.
Chaqueta exterior: Chaqueta aislante de nailon naranja de alta visibilidad que retiene el calor para mantener la temperatura del agua y protege la unidad contra la congelación. La chaqueta es impermeable y resistente al moho.
Depósito: Depósito de acero inoxidable de 56 litros (15 galones). El depósito cuenta con asas de transporte integradas, válvula de entrada de aire, manómetro y válvula de alivio de presión.
Lavaojos: Se utiliza para lavar los ojos del usuario durante 15 minutos. Incluye dos cabezales rociadores GS-Plus de bajo caudal con tapas antipolvo abatibles, controles de caudal integrados y filtros. La válvula es de bola autodrenante de latón cromado IPS de ½ pulgada con manija tipo bandera. El usuario tiene las manos libres mientras el lavaojos está en funcionamiento. La válvula autodrenante permite que el agua salga de los cabezales rociadores después de su uso.
Manguera de enjuague: Para enjuagar cualquier parte de los ojos, la cara o el cuerpo del usuario. Equipada con un cabezal rociador GS-Plus, válvula de cierre automático con manija y manguera de PVC reforzado de 1,5 m (5 pies).
Tiempo de descarga: El lavaojos suministra 0,65 GPM (2,46 L/min) durante 15 minutos. La manguera de irrigación suministra 1,7 GPM (6,4 L/min) durante 6 minutos. El tiempo de descarga es menor si se utilizan simultáneamente el lavaojos y la manguera de irrigación.
Peso: 42 libras (19 kg) vacío, 123 libras (55,8 kg) lleno.
Letrero: Se suministra con un letrero que cumple con la norma ANSI.
Control de calidad: La unidad se ensambla y se prueba en fábrica antes del envío.
Mantenimiento: La unidad debe inspeccionarse periódicamente. Rellene la unidad después de realizar pruebas o usarla. El agua y el aditivo bacteriostático deben cambiarse al menos una vez cada seis meses.
Opciones disponibles
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |