Publique sus productos
GBF1635, Barrier-Free Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

GBF1635, Barrier-Free Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Traducido por Google,

GBF1635
Ducha de emergencia sin barreras, montaje vertical, cabezal de ducha de plástico


Aplicación: Ducha de emergencia accesible para discapacitados para montaje vertical. La unidad debe instalarse de modo que el cabezal de la ducha esté al menos a 82" sobre el piso y a 32" de la pared o de la obstrucción más cercana.

Cumplimiento de ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad de personas discapacitadas (altura y alcance máximos y distancia de obstrucciones).

Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 59 1/2".

Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

OPCIONES DISPONIBLES
SSH Rociador de ducha de acero inoxidable
GRN Rociador de ducha de plástico ABS verde Safety.
YEL Rociador de ducha de plástico ABS amarillo Safety.
PCH Rociador de ducha de latón fundido cromado pulido.

La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica y de selección de productos completa.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-002
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos