Publique sus productos
G1704, WideArea™ Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

G1704, WideArea™ Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

Traducido por Google,

G1704
Lavaojos/lavacara WideArea™, montaje en pedestal, recipiente de acero inoxidable


Aplicación: Lavaojos/lavacara WideArea™ independiente, montado en pedestal. Cuatro cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua sobre una amplia área de cobertura para un enjuague completo de ojos y rostro.

Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: Acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.

Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja en tuberías verticales para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.

Desagüe: Salida hembra 1 1/4" NPT.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: El conjunto de válvula, taza y cabezal rociador se ensambla en fábrica y se somete a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
P Recipiente de plástico ABS naranja
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable. La cubierta protege la unidad contra contaminantes. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la unidad.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HFC Control de manos y pies. El lavaojos/lavacara se activa mediante la manija de la bandera o el pedal.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por >ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica y de selección de productos completa.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1704
    Product TypePedestal-Mounted WideArea™ Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, an internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and four-head spray assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, widearea eye face wash, floor mounted eyewash, guardian equipment g1704, high visibility eyewash, four head eyewash, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, quad head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-003
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos