G1643
Ducha de emergencia, montaje horizontal, cabezal de ducha de plástico
Aplicación: Ducha de emergencia para montaje horizontal.
Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM.
Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de PTFE. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Tuberías y accesorios: Niple de acero galvanizado IPS de 1" con codo de plástico ABS naranja.
Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
OPCIONES DISPONIBLES
PCC Construcción de latón cromado totalmente pulido.
GRN Rociador de ducha de plástico ABS verde Safety.
YEL Rociador de ducha de plástico ABS amarillo Safety.
AP280-200 Unidad eléctrica de luz intermitente y bocina de alarma para montaje en pared o tubería vertical. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Suministrado completo con interruptor de flujo y accesorios de montaje.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica y de selección de productos completa.
AP250-015 Cortina de modestia para instalación de ducha horizontal.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |