G1691
Ducha de emergencia, montaje horizontal, totalmente de acero inoxidable
Aplicación: Ducha de emergencia totalmente de acero inoxidable para montaje horizontal. Ideal para usar en áreas donde se manipulan materiales altamente corrosivos, así como en aplicaciones de laboratorio y salas limpias.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro.
Válvula: Válvula de bola de acero inoxidable IPS de 1" que permanece abierta. La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Tuberías y accesorios: Acero inoxidable IPS de 1".
Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
OPCIONES DISPONIBLES
AP280-100 Luz Eléctrica y Bocina de Alarma. La luz intermitente y la bocina sirven para solicitar asistencia cuando se activa la ducha.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica y de selección de productos completa.
AP250-015 Cortina de modestia para instalación de ducha horizontal.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |