Publique sus productos
GBF1724, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted

GBF1724, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted

Traducido por Google,

GBF1724
Lavaojos/lavacara sin barreras WideArea™, montado en la pared


Aplicación: Lavaojos/lavacara sin barreras WideArea™ para montaje en pared. El cuenco se baja y se extiende para permitir el acceso del usuario de silla de ruedas. El perfil de la unidad está "aplanado" para cumplir con los requisitos de altura máxima y espacio libre para las rodillas.

Cumplimiento de ADA: cuando se instala a la altura de montaje recomendada, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad de personas discapacitadas (altura y alcance máximos, espacio mínimo para las rodillas y distancia de obstrucciones).

Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta con manija tipo bandera. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.

Tazón: 11-1/2" de acero inoxidable.

Montaje: Soporte soldado de acero inoxidable para montaje en pared.

Suministro: Entrada 1/2" IPS hembra.

Desagüe: Cordal de latón cromado de 1 1/2" de diámetro exterior.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
BC Tapa del recipiente de acero inoxidable.
DC Cubierta antipolvo de acero inoxidable para cada cabezal rociador.
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
Cordal y sifón de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica y de selección de productos completa.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-020
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosEmergency Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos