Publique sus productos
GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head
GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head

    GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    GBF1909
    Estación de seguridad sin barreras con lavaojos/lavacara WideArea™ y cabezal de ducha de plástico


    Aplicación: Estación de seguridad para ducha y lavado de cara y ojos WideArea™ sin barreras. El cabezal de ducha y la barra de tracción se extienden para mejorar el acceso. El cuenco se baja y se extiende para permitir el acceso del usuario de silla de ruedas. El perfil de la unidad está "aplanado" para cumplir con los requisitos de altura máxima y espacio libre para las rodillas.

    Cumplimiento de ADA: La unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas (altura y alcance máximos, espacio mínimo para las rodillas y distancia de obstrucciones).

    Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta con brazo actuador de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 47 1/2".

    Conjunto de cabezal rociador: Cuatro cabezales rociadores GS-Plus. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

    Lavabo de ojos/lavacara: Acero inoxidable de 11-1/2".

    Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta con manija tipo bandera.

    Tuberías y accesorios: Acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja en las tuberías para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

    Suministro: Entrada superior y lateral hembra NPT de 1-1/4".

    Desagüe: Salida hembra NPT de 1-1/4". La salida se puede colocar a 8" o 20" por encima del piso terminado invirtiendo las boquillas de tubería inferiores.

    Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

    Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.

    OPCIONES DISPONIBLES
    SSH Rociador de ducha de acero inoxidable.
    Acabado con recubrimiento en polvo GC en tuberías y accesorios galvanizados. Los colores disponibles incluyen naranja, amarillo, rojo y verde.
    BC Tapa del recipiente de acero inoxidable.
    HS Unidad de manguera auxiliar para enjuague de ojos, cara o cuerpo.
    APBF250-015 Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad sin barreras.
    AP275-200 Luz eléctrica y bocina de alarma. Luz intermitente y bocina de alarma para montaje en estación de seguridad.
    La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-023
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosEmergency Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos