GBF1672
Ducha de emergencia empotrada, cabezal de ducha expuesto montado en la pared
Aplicación: Ducha de emergencia empotrada con rociador de pared. La ducha empotrada conserva un valioso espacio en el piso, al mismo tiempo que elimina el desorden y la obstrucción creada por el equipo de ducha convencional. La unidad se puede instalar en un pasillo o en una sala de laboratorio, cerca de donde puedan ocurrir accidentes.
Cumplimiento de ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para la accesibilidad de personas discapacitadas.
Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro. Equipado con tubería de suministro horizontal y placa de pared.
Válvula: válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con "barra antipánico" de acero inoxidable. Tirar de la barra hacia abajo activa la ducha; la ducha permanece en funcionamiento hasta que la barra vuelve a su posición original cerrada. Equipado con panel de acceso de acero inoxidable y uniones IPS de 1" para válvula.
Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.
Suministro: Entrada hembra 1" IPS.
Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.
Patente estadounidense 5.768.721
OPCIONES DISPONIBLES
AP250-065 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en pared.
AP280-235 Luz eléctrica y bocina de alarma La unidad de bocina de alarma/luz intermitente está empotrada en la pared acabada. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia según lo requerido por ANSI Z358.1-2014.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |