Publique sus productos
GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction
GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction

    GBF2572, Recessed Safety Station with Wall Mounted Exposed Shower Head, Drain Pan and Daylight Drain, Cleanroom Construction, Type 316 Stainless Steel Construction

    Traducido por Google,

    GBF2572
    Estación de seguridad empotrada con cabezal de ducha expuesto montado en la pared, bandeja de drenaje y drenaje de luz natural, construcción de sala limpia, construcción de acero inoxidable tipo 316


    Aplicación: Estación de seguridad empotrada para lavado de ojos/cara y ducha sin barreras para uso en salas blancas. La unidad está construida en acero inoxidable tipo 316 y cumple con los requisitos de sala limpia, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones de semiconductores, electrónica y farmacéutica. La unidad tiene cabezal de ducha expuesto montado en la pared y bandeja de drenaje. La cubierta de acero inoxidable proporciona una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Cuando se activa, la cubierta sirve como recipiente para recoger el agua residual y devolverla a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad tiene una conexión de drenaje de 1 1/2" de diámetro exterior en el frente de la unidad para aguas residuales. El drenaje frontal proporciona una instalación menos costosa y al mismo tiempo facilita las pruebas periódicas de la unidad.

    Construcción de sala limpia: la unidad está completamente sellada y hermética. Las cubiertas ocultan todas las aberturas en el frente de la unidad. Las boquillas de suministro en la entrada y salida de la válvula de ducha están selladas con arandelas. Todas las uniones del gabinete están completamente soldadas y pulidas.

    Cumplimiento de ADA: Cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de ADA para accesibilidad para personas discapacitadas.

    Cabezal de ducha: Acero inoxidable de 10" de diámetro. Provisto con tubo de suministro horizontal y escudo de pared.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de latón IPS de 1" que permanece abierta con actuador de “barra de pánico” de acero inoxidable.

    Tapa/bandeja de drenaje: combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable de calibre 16. Al agarrar la manija de la “barra antipánico” y abrir la tapa, se tira el conjunto del cabezal rociador hacia abajo desde la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, el agua residual se recoge en una bandeja de drenaje y se devuelve al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la cubierta vuelva a su posición cerrada.

    Conjunto de cabezal rociador para lavaojos/lavacara: Dos cabezales rociadores FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal rociador tiene un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del agua.

    Válvula de lavado de ojos/cara: Válvula tipo tapón giratorio de latón IPS de 1/2". Equipada con juntas tóricas recubiertas de Teflon® y filtro en línea para proteger la válvula contra residuos y materias extrañas.

    Montaje: Gabinete de acero inoxidable tipo 316 con borde bridado para montaje empotrado en pared. La unidad cabe en una pared estándar de 3 5/8” de profundidad.

    Tuberías y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado.

    Alimentación: Entrada hembra 1" NPT.

    Desagüe: Cordal de 1 1/2" de diámetro exterior con cubierta de acero inoxidable.

    Letrero: Provisto con letrero de identificación que cumple con ANSI.

    Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.

    Patente estadounidense 5.768.721

    OPCIONES DISPONIBLES

    PCC Tetina de suministro de ducha de latón cromado pulido.
    AP250-065 Cortina de modestia.
    AP280-230 Luz eléctrica y bocina de alarma.
    Válvula mezcladora termostática TMV G6040.

    Especificaciones
    • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
      ManufacturerGuardian Equipment
      Model NumberGBF2572
      Product TypeCleanroom Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station
      Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
      Cabinet MaterialPremium Heavy-Duty Type 316 Stainless Steel
      Cleanroom ConstructionCompletely sealed, airtight housing; fully welded and polished seams; all front valve entry ports sealed with high-integrity grommets to eliminate air passage.
      Shower Head10" (254 mm) Diameter Type 316 Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
      Shower Piping/MountingFurnished with horizontal Type 316 brushed stainless steel supply pipe and wall escutcheon
      Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
      Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow control
      Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 316 Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
      Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" and pulling the panel forward deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow.
      Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing.
      Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual flow controls & filters
      Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with Teflon® Coated O-Ring Seals
      In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing debris
      Water Supply Inlet1" NPT Male Inlet
      Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
      Wall Framing FootprintEngineered to fit within standard 3-5/8” (92 mm) deep wall framing profiles
      ADA ComplianceMeets all ADA accessibility guidelines when mounted at specified engineering heights
      Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
      Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
      Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag

      cleanroom safety station, type 316 stainless, recessed emergency shower, barrier free safety station, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2572, daylight drain eyewash, pharmaceutical safety shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, cleanroom emergency shower, laboratory safety center, semiconductor safety equipment, airtight eyewash cabinet, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, wall mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, high design eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, front drain eyewash, space saving eye wash, premium stainless eyewash

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-equipment-058
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas