Publique sus productos
G5022, Eye Wash/Drench Hose Unit, Deck Mounted

G5022, Eye Wash/Drench Hose Unit, Deck Mounted

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

G5022
Unidad de lavado de ojos/manguera de empape, montada en plataforma


Aplicación: Manguera de doble propósito para lavado de ojos/empape para montaje en cubierta. La unidad cumple con las disposiciones de ANSI Z358.1 - 2014 como lavaojos y manguera de riego. La unidad se puede dejar en la brida de la plataforma para usarla como lavaojos fijo, dejando libres las manos del usuario. Alternativamente, la unidad se puede quitar para usarla como manguera de empapado para enjuagar cualquier parte de los ojos, la cara o el cuerpo del usuario.

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™ montados uno al lado del otro. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula: Válvula de presión de latón forjado accionada por palanca de acero inoxidable. La válvula tiene un asiento de acero inoxidable reemplazable para una durabilidad excepcional. El clip de bloqueo se engancha cuando se presiona el mango, lo que proporciona una operación de "manos libres". La válvula permanece abierta hasta que se suelta el clip de bloqueo.

Manguera: Manguera de PVC reforzada de 8'. Presión máxima de trabajo de 300 PSI.

Montaje: Brida de cubierta para montaje en encimera. La brida tiene una guía de ubicación del mango para colocar los cabezales rociadores y el mango mirando hacia adelante en todo momento.

Preventor de reflujo: Preventor de reflujo de verificación doble en línea instalado en la entrada de la manguera (solo G5022BP). Nota: Verifique con la autoridad del código para cumplir con el código de plomería local .

Suministro: entrada de tipo giratorio macho NPT de 3/8".

Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.

Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
Cubierta antipolvo de acero inoxidable DC para cada cabezal rociador.
FSH Manguera flexible de acero inoxidable de 8 pies en lugar de manguera de PVC.
HG Soporte de guía de manguera debajo del mostrador para evitar que la manguera se enrede o se atasque.
VB Rompe-vacío en línea para instalación entre la válvula y el rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y de selección de productos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-026
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosDrench Hose Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos