Publique sus productos
GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

GFR3110, Heated Safety Station with Eyewash, Bottom Inlet, Rated for Class I, Division 2 Environment

Traducido por Google,
GFR3110
Estación de seguridad calentada con lavaojos, entrada inferior, clasificada para entornos de clase I, división 2


Aplicación: Las estaciones eléctricas con trazado de calor evitan la congelación incluso en condiciones extremas. Las unidades reguladas por termostato se calientan mediante un cable de trazado de calor autolimitante envuelto alrededor de la tubería interna. Las unidades están diseñadas para uso en climas fríos hasta -20°F. Consulte la sección 'Válvulas de templado' para garantizar que el agua tibia cumpla con ANSI Z358.1-2014.

Cable Calefactor: Autorregulado con guardas de terminación externas. El termostato se activa cuando la temperatura de la tubería interna cae por debajo de los 75 °F. Aprobado por FM, UL y CSA para Clase I, División 2, Grupos B, C y D.

Sistema eléctrico: La unidad está totalmente cableada de fábrica. Caja de conexiones y componentes clasificados para Clase I, División 2, Grupos B, C y D. Requiere fuente de alimentación monofásica de 120 VCA.

Cubierta/Aislamiento: Plástico ABS naranja resistente a los rayos UV con aislamiento de espuma de polietileno. Secciones de la cubierta aseguradas con tornillos de acero inoxidable extraíbles para facilitar el mantenimiento.

Cabezal de ducha: Plástico ABS naranja de 10” de diámetro con control de flujo de 20 GPM.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1” que permanece abierta. Hecho en EE. UU. con bola de latón y sellos de Teflon®. Incluye brazo actuador de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29”.

Conjunto de cabezal rociador: resistente a la congelación con cubiertas antipolvo flotantes y control de flujo interno.

Válvula lavaojos: Válvula de bola de tres vías autodrenante de latón IPS de 1/2” que permanece abierta. Hecho en EE. UU. con bola de latón y sellos de Teflon®. Incluye puerto NPT de 1/2” para drenar el agua de los cabezales rociadores después de su uso.

Tubería y accesorios: acero galvanizado cédula 40.

Suministro: Entrada inferior hembra de 1-1/4” NPT.

Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.

Garantía de calidad: Probado en fábrica antes del envío. Se envía completamente ensamblado y embalado.

OPCIONES DISPONIBLES
Rociador de acero inoxidable SSH .
Trazado de calor HV 240 voltios.
Luz indicadora de traza de calor TL .
SP Válvula de protección contra quemaduras.
FP Válvula de protección contra heladas.
ALG Luz de zona verde.
PS Interruptor de proximidad activado magnéticamente (MAP).

Opciones de alarma
Especifique la alarma deseada usando el cuarto dígito del número de modelo, de la siguiente manera:
0 Sin alarma
1 Interruptor de flujo unipolar de doble tiro para capacidad de detección remota
3 Cuerno de alarma y capacidad de detección remota
5 Luz y capacidad de detección remota
7 Bocina de alarma, luz y capacidad de detección remota
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3110
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Bottom Inlet (Slab/Floor Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable around internal pipes
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal piping drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy servicing
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve (Prevents freeze-ups)
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow control & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment

    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, bottom inlet safety station, guardian equipment gfr3110, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower bottom inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, gs plus freeze resistant, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-090
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosFreeze Resistant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos