Publique sus productos
GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2260, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traducido por Google,

GBF2260
Estación de seguridad empotrada sin barreras con bandeja de drenaje, cabezal de ducha empotrado y válvula mezcladora termostática

Aplicación: Estación de seguridad empotrada para lavaojos y rostro, sin barreras, con cabezal de ducha empotrado, bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática de emergencia. La cubierta de acero inoxidable ofrece una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje.

Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.

Válvula mezcladora: Válvula mezcladora termostática de emergencia ASSE 1071, capacidad de 50 galones. Consulte G6040 para obtener más información.

Cabezal de ducha: acero inoxidable de 11-3/4" de diámetro con control de flujo de 20 GPM y brida para montaje empotrado en el techo.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" con permanencia abierta y actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.

Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se devuelven al gabinete para su drenaje. La unidad permanece en funcionamiento hasta que la tapa se cierra.

Conjunto de cabezal de rociado para lavaojos/lavacara: Dos cabezales de rociado FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.

Montaje: La unidad consta de dos gabinetes modulares de acero inoxidable de calibre 16. Cada brida de gabinete cuenta con un retorno de 9,5 mm para montaje empotrado en pared. La unidad completa cabe en una pared estándar de 9,5 mm de profundidad.

Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado. La tubería interna entre la salida de la válvula mezcladora y la entrada de la estación de seguridad es de cobre con accesorios Pro Press (suministrados de fábrica).

Suministro: Entradas hembra NPT de 1" en válvula mezcladora termostática.

Desechos: Salida hembra NPT de 2".

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

NOTA: La norma ANSI Z358.1-2014 especifica que los cabezales de ducha no deben instalarse a más de 244 cm (96") del piso terminado. Por lo tanto, esta unidad no debe instalarse en techos de más de 2,44 m (8 pies). Para techos más altos, recomendamos las unidades GBF2250 o GBF2270.

Opciones disponibles

  • Niple de suministro de ducha de latón cromado pulido PCC .
  • APBF250-065A-04 Cortina de modestia para montaje en pared.
  • AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
  • AP280-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2260
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in G3600LF thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head11-3/4" (298 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control and Flange for Flush Mounting in Ceiling
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan FunctionWhile the unit is operational, the open cover functions as a drain pan to collect waste water, returning it directly into the cabinet interior for traditional drainage via building wastewater pipe infrastructure.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection2" NPT Male Outlet (Direct connection to facility drainage plumbing)
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag
    Engineering Ceiling NotePer ANSI Z358.1-2014 constraints, shower heads must be installed no more than 96" above the finished floor. This specific unit should not be installed in ceilings exceeding 8 feet.


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2260, internal plumbing eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, flush ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted recessed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, internal drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGuardian-Equipment-GBF2260
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas