G1814BC
Lavaojos, montado en la pared, tazón y tapa de acero inoxidable
Aplicación: Lavaojos para montaje en pared. La unidad tiene una cubierta de acero inoxidable para proteger el recipiente del polvo, la suciedad y otros contaminantes. Dos cabezales rociadores tipo rociador GS-Plus™ suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1/2" que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflón®.
Tazón: 11-1/2" de acero inoxidable con tapa para tazón. La cubierta se levanta automáticamente cuando se activa la manija tipo bandera. La cubierta se cierra cuando la manija regresa a la posición cerrada.
Montaje: Soporte de pared de aluminio fundido de alta resistencia con acabado de pintura en polvo.
Suministro: Entrada hembra 1/2" NPT.
Desagüe: Salida hembra 1-1/4" NPT.
Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y sometida a pruebas de agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
HS Manguera auxiliar de mano para enjuague de ojos, rostro o cuerpo.
T Cola y trampa de latón cromado con conexión de desagüe IPS de 1 1/2".
TP 1 1/2" OD cordal de latón cromado.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |