Publique sus productos
GBF2262, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2262, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Daylight Drain, Recess Mounted Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Traducido por Google,

GBF2262
Estación de seguridad empotrada sin barreras con bandeja de drenaje, desagüe natural, cabezal de ducha empotrado y válvula mezcladora termostática

Aplicación: Estación de seguridad empotrada para lavaojos/cara y ducha, sin barreras, con cabezal de ducha visto montado en el techo, bandeja de drenaje y válvula mezcladora termostática de emergencia. La cubierta de acero inoxidable ofrece una apariencia atractiva y protege la unidad cuando no está en uso. Al activarse, la cubierta sirve como bandeja para recoger las aguas residuales y devolverlas a la unidad para su drenaje. En lugar de conectarse al sistema de drenaje del edificio, la unidad cuenta con un drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en la parte frontal para aguas residuales. El drenaje frontal reduce el costo de la instalación y facilita las pruebas periódicas de la unidad.

Cumplimiento de la ADA: cuando se instala a las alturas de montaje recomendadas, la unidad cumple con los requisitos de la ADA para accesibilidad por parte de personas discapacitadas.

Válvula mezcladora: Válvula mezcladora termostática de emergencia ASSE 1071, capacidad de 50 galones. Consulte G6040 para obtener más información.

Cabezal de ducha: acero inoxidable de 11-3/4" de diámetro con control de flujo de 20 GPM y brida para montaje empotrado en el techo.

Válvula de ducha: válvula de bola de latón IPS de 1" con permanencia abierta y actuador de "barra antipánico" de acero inoxidable.

Tapa/Bandeja de Drenaje: Combinación de tapa y bandeja de drenaje de acero inoxidable calibre 16. Al sujetar la manija antipánico y abrir la tapa, el conjunto del cabezal rociador baja de la posición vertical a la horizontal, activando el flujo de agua. Mientras la unidad está en funcionamiento, las aguas residuales se recogen en la bandeja de drenaje y se redirigen al desagüe de la parte frontal de la unidad. La unidad permanece en funcionamiento hasta que se cierra la tapa.

Conjunto de cabezal de rociado para lavaojos/lavacara: Dos cabezales de rociado FS-Plus™ montados en brazos de suministro. Cada cabezal cuenta con un control de flujo ajustable individualmente y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

Válvula lavaojos/lavacara: Válvula de latón IPS de 1/2" con tapón y juntas tóricas. Incluye filtro en línea para proteger la válvula de residuos y materias extrañas.

Montaje: La unidad consta de dos gabinetes modulares de acero inoxidable de calibre 16. Cada brida de gabinete cuenta con un retorno de 9,5 mm para montaje empotrado en pared. La unidad completa cabe en una pared estándar de 9,5 mm de profundidad.

Tubería y accesorios: La tubería expuesta y el escudo son de acero inoxidable cepillado. La tubería interna entre la salida de la válvula mezcladora y la entrada de la estación de seguridad es de cobre con accesorios Pro Press (suministrados de fábrica).

Suministro: Entradas hembra NPT de 1" en válvula mezcladora termostática.

Desechos: Codo de drenaje de acero inoxidable IPS de 1" en el frente de la unidad.

Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

NOTA: La norma ANSI Z358.1-2014 especifica que los cabezales de ducha no deben instalarse a más de 244 cm (96") del piso terminado. Por lo tanto, esta unidad no debe instalarse en techos de más de 2,44 m (8 pies). Para techos más altos, recomendamos las unidades GBF2252 o GBF2272.

Opciones disponibles

  • Niple de suministro de ducha de latón cromado pulido PCC .
  • APBF250-065A-04 Cortina de modestia para montaje en pared.
  • AP280-235 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma para empotrar en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse el lavaojos/lavacara o la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
  • AP280-237 Unidad de luz estroboscópica eléctrica y bocina de alarma con interruptor silenciador para montaje empotrado en pared. La luz se enciende y la bocina suena al activarse la ducha. Incluye cables adicionales para monitoreo remoto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGuardian-Equipment-GBF2262
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas