Publique sus productos
HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

Traducido por Google,

HiSec es un producto de seguridad en la oferta de torniquetes de Gunnebo. El HiSec2 9 tiene un diseño transparente y elegante que ofrece una selección de niveles de seguridad que evitan los seguimientos y los atropellos.

Las puertas están siempre cerradas con llave en la posición de reposo. Una señal autorizada abre la primera puerta que permite al usuario entrar en la cabina donde se detecta una presencia. Cuando la primera puerta está cerrada, la segunda puerta se abre, permitiendo así el paso del usuario. La segunda puerta se cierra después de que se haya desalojado la unidad, lo que también restablece el sistema.

El HiSec detecta con un sensor de ultrasonido electrónico si hay más de una persona presente dentro de la cabina.

La cabina está configurada con un umbral anti-rehén predeterminado pero ajustable. Al estar un usuario autorizado en la cabina, confirma la aceptación del ocupante y autoriza el cierre de la puerta. En caso de que la presencia del volumen medido no esté autorizada, es decir, más de una persona esté presente sin permitir equipaje adicional grande, un sintetizador vocal pedirá a los ocupantes que abandonen la cabina. Un sensor de objetos izquierdo adicional puede detectar en el suelo la presencia de un objeto del tamaño de 50x50x30 mm.

El HiSec está equipado con funciones de seguridad electrónicas que invierten el motor para volver a abrir la puerta al detectar una obstrucción. La puerta se abre por completo para permitir que se elimine la obstrucción, después de lo cual intenta volver a cerrarse.

Especificaciones
  • Drive

    Motorised security booth that is connected to a ratio motor operated by a

    direct current engine with regulated speed.

    Electronic frame along the profiles and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colour Plumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL 7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with a ultrasound system which determines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In the event of a power failure, isolation or after the BBU has been depleted,

    the outer, un-secure door will fail safe, i.e. unlocked and can be manually

    pushed open. The inner, secure door will fail lock and is held in place via a

    lever system situated behind a locked panel above the door on the secure side

    of the installation. The inner door can be manually opened by rotating a knob

    located behind the lockable service panel in the top mechanism section of the booth

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHiSec9
  • Familia de productoSecurity Booth
  • Grupo de productosSecurity airlock doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2320
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)630
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
  • Descripción Uniclass 2015Turnstile systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-17 11 49
  • Título OmniClass Security Rated Door
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors