Publique sus productos
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    Traducido por Google,

    FIRM-FILL® SCM-250 (Malla de Control Acústico) es una malla de control acústico de filamento aleatorio de 6 mm (1/4"), corrugada y con núcleo ranurado en "U", diseñada para limitar el ruido de impacto entre pisos. Al usarse junto con una capa de concreto de yeso FIRM-FILL® de 2,5 cm (1"), el sistema combinado ha sido probado y ha obtenido la clasificación "Comercial Ligero" del Consejo de Azulejos de Norteamérica.

    Recomendado para

    • Sistemas de atenuación de sonido Aplicación / Mercado: Subsuelos de madera y subsuelos de hormigón.

    Cubierto por

    • Hormigón de yeso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Alta Resistencia
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características y beneficios

    • Excelente rendimiento en la reducción del sonido en frecuencias bajas y altas.
    • Rendimiento en construcción con estructura de madera y estructuras de hormigón
    • Deflexión mínima y sin fluencia ni degradación a largo plazo
    • Proporciona un perfil delgado para ensamblajes de construcción ajustados.
    • Ligero y fácil de manejar.
    • Instalado por aplicadores autorizados de Hacker Industries, Inc.
    Especificaciones
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness1/4" (6 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.355
      105 lbs./sf99.31%0.349
      505 lbs./sf99.22%0.353
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-scm-250-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de productosResilient Sound Control Mats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica