Publique sus productos
Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las mamparas de baño de acero inoxidable de piso a techo son resistentes y resisten el maltrato porque están firmemente conectadas al piso, al techo y a las paredes. Esta configuración es ideal para áreas de mucho tránsito, como escuelas y otros espacios que requieren seguridad adicional.

Cumplimiento:

Cumple con las normas ADA, Clase A ASTM E84 y Declaración de producto sanitario (HPD)

Características:

  • Acabados disponibles: #4 cepillado, en relieve o híbrido (#4 cepillado en el exterior para una apariencia limpia y en relieve en el interior para una mayor durabilidad)
  • Los plazos de entrega rápidos y confiables garantizan la finalización del proyecto a tiempo.
  • Ideal para proyectos ambientalmente sensibles; contenido reciclado del 91% (76% postconsumo y 15% preconsumo)
  • La mejor resistencia al fuego de la industria
  • Disponible con la "solución sin línea de visión", que elimina los espacios en la línea de visión, así como otras opciones de privacidad.
  • Reforzado estructuralmente con panal vertical en toda su extensión para mejorar la resistencia, la absorción del sonido y la resistencia al impacto.

Palabras clave: mamparas de baño de piso a techo, mamparas de baño de altura completa, inodoro de acero inoxidable, mamparas de baño de acero inoxidable de piso a techo, cabinas de baño de acero inoxidable, mamparas de baño de acero inoxidable, mamparas de baño montadas en el piso, cabina de baño, cabinas de baño comerciales, mamparas de baño de acero inoxidable, mamparas de baño de acero inoxidable, mamparas de baño de acero inoxidable

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_SS_floor_to_ceiling
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía