Publique sus productos
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Traducido por Google,
Las mallas para mingitorios de acero inoxidable de Hadrian cuentan con la mejor resistencia al fuego de la industria, un alto contenido reciclado y una excelente resistencia a la corrosión. Menos costoso que las opciones de tipo compuesto y fenólico, el acero inoxidable logra una apariencia elegante y un rendimiento excepcional a un precio rentable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_SS_urinal_screen
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosUrinal Screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniClass Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía