Publique sus productos
Phenolic Floor Mounted Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Floor Mounted Toilet Partitions

Traducido por Google,

Las mamparas de baño fenólicas montadas en el suelo dan una sensación de luminosidad y amplitud, con líneas limpias y un aspecto moderno. La ausencia de una estructura superior las convierte en la opción ideal para zonas con techos altos y permiten una amplia gama de estilos arquitectónicos y diseños de interiores.

Cumplimiento:

Cumple con la ADA, el índice de propagación de llama de clase A es de 0 a 25; el índice de desarrollo de humo de clase A y B es de 0 a 450

Características:

  • Las puertas y las pilastras se superponen para eliminar las líneas de visión, lo que las hace ideales para baños para todos los géneros y unisex.
  • El índice de propagación de llama de clase A es de 0 a 25; el índice de desarrollo de humo de clase A y B es de 0 a 450
  • Posibilidad de elección entre elegantes herrajes de acero inoxidable cepillado o negro mate.
  • El material resistente a rayones no se decolora, agrieta ni deslamina y resiste el aceite, los químicos y las bacterias.
  • El pestillo indicador de ocupación cambia de verde a rojo cuando el puesto está en uso para una mayor privacidad

Palabras clave: Mampara de privacidad montada en el piso, Mampara de privacidad montada en el piso, Mamparas de piso fenólicas sólidas, partición de privacidad, mampara de privacidad para baño, mampara de privacidad para inodoro, mampara de privacidad para cambiador, Soportes continuos de acero inoxidable, mampara suspendida, mampara de privacidad fenólica, Mampara de urinario montada en el piso fenólica, Mampara de urinario suspendida en la pared,

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_phenolic_floor_mounted
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía