Publique sus productos
Solid Plastic Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.8 de 5 estrellas4.8(24 reseñas)
Traducido por Google,

Las mamparas de plástico macizo de piso a techo son extremadamente fuertes y resistentes al maltrato porque están firmemente conectadas al piso, al techo y a las paredes. Esta configuración es ideal para áreas de mucho tránsito, como escuelas y otros espacios que requieren seguridad adicional.

Cumplimiento:

Colores de plástico sólido HDPE Clase B certificados y compatibles con ADA que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 a un costo adicional

Características:

  • Selección de colores de plástico sólido HDPE Clase B certificado de alto rendimiento que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 a un costo adicional
  • El material tiene un núcleo de plástico sólido sin agentes espumantes, que pueden provocar la formación de bolsas de aire.
  • Fácil de mantener, una opción ideal para entornos hostiles.
  • Las bisagras de barril redondo, el tope, el cerradero, el pestillo, los canales y los soportes están hechos de aluminio de alta resistencia.
  • Disponibles en acero inoxidable, los sujetadores son tornillos de cabeza de seguridad de 6 lóbulos a prueba de robo que disuaden el vandalismo.
  • El riel superior con tapa garantiza una instalación fácil y con un acabado rígido; diseño conveniente a presión para unir dos piezas sin sujetadores adicionales

Palabras clave: mamparas de inodoro de plástico sólido de piso a techo, plástico en el techo, mamparas de inodoro de plástico sólido, armario montado en la pared de HDPE, mamparas de piso a techo, mamparas de HDPE, mamparas de inodoro de HDPE, armarios montados en la pared de HDPE, inodoro de plástico, mamparas de inodoro de plástico sólido, mamparas de HDPE, mamparas de inodoro de plástico, armario montado en la pared de HDPE, mamparas de baño de plástico sólido, divisores de inodoro, soportes de mampara de baño, mamparas de inodoro de piso a techo, mampara de baño, divisores de ambientes de plástico, inodoro de piso a techo, tiras de privacidad para cubículos de baño

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_SP_floor_to_ceiling
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía