Publique sus productos
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced

    4.7 de 5 estrellas4.7(28 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los compartimentos divisorios de baño de plástico sólido con travesaños superiores son una excelente opción para prácticamente cualquier instalación y se recomiendan especialmente en áreas de uso intensivo, como escuelas, instituciones, baños comerciales y entornos industriales. Las pilastras aseguradas al piso y el travesaño superior antiadherente disuaden la actividad ruidosa y al mismo tiempo garantizan una instalación rígida y segura de arriba a abajo.

    Cumplimiento:

    Colores de plástico sólido HDPE Clase B certificados y compatibles con ADA que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 a un costo adicional

    Características:

    • Selección de colores de plástico sólido HDPE Clase B certificado de alto rendimiento que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 a un costo adicional
    • El material tiene un núcleo de plástico sólido sin agentes espumantes, que pueden provocar la formación de bolsas de aire.
    • Fácil de mantener, una opción ideal para entornos hostiles.
    • Las bisagras de barril redondo, el tope, el cerradero, el pestillo, los canales y los soportes están hechos de aluminio de alta resistencia.
    • Disponibles en acero inoxidable, los sujetadores son tornillos de cabeza de seguridad de 6 lóbulos a prueba de robo que disuaden el vandalismo.
    • El riel superior con tapa garantiza una instalación fácil y con un acabado rígido; diseño conveniente a presión para unir dos piezas sin sujetadores adicionales

    Palabras clave: mamparas de inodoro con soporte superior, inodoro de plástico, mamparas de inodoro de plástico, mamparas de inodoro de HDPE, mamparas de inodoro de plástico sólido, armario montado en la pared de HDPE, mamparas de inodoro de laminado plástico, reparación de bisagras de puertas de cubículos de baño, compartimentos de inodoro, divisores de inodoro, mamparas de plástico para baños, mampara de inodoro con panel de poste divisor, mamparas sólidas, mamparas de baño de plástico sólido, bisagras de puertas de cubículos de baño comerciales

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahadrian_SP_headrail_mount
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet Partitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-17
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Código ETIMEG017920
    • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nombre UNSPSCRestroom partitions
    • Código UNSPSC30181508
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilet units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-31 25 11
    • Título OmniClass Restroom Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía