Publique sus productos
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Traducido por Google,
    Divisor de urinario para montaje a pared, acero inoxidable, superficie satinada con estructura WL5 de 1 mm, espesor de material 2 mm, montaje a pared oculto, tornillos y tacos incluidos. Dimensiones 60 × 740 × 440 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056977
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosUrinal dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)8.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Descripción Uniclass 2015Urinal dividers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África