Publique sus productos
Solid Plastic Urinal Screen
Hadrian

Solid Plastic Urinal Screen

4.7 de 5 estrellas4.7(30 reseñas)
Traducido por Google,

Las mamparas de plástico sólido para urinarios de Hadrian están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) duradero y son la opción ideal para instalaciones con un alto nivel de uso intensivo, como escuelas, estadios, parques y aeropuertos. Las mamparas de Hadrian están diseñadas para resistir el uso intensivo. No se deslaminan, abollan, descascaran, agrietan ni rompen.

Cumplimiento:

Colores de plástico sólido HDPE Clase B certificados y compatibles con ADA que cumplen con los estándares ASTM E84 o colores de plástico sólido NFPA 286 a un costo adicional

Palabras clave: Mamparas para urinarios de pared, Mamparas para urinarios de plástico sólido, Mamparas para urinarios para divisiones de inodoros de plástico sólido, Mamparas para urinarios de pared de HDPE de plástico sólido con brida, Divisores de urinarios de polímero sólido, Mamparas para urinarios de plástico sólido, Resistente al agua, Compartimentos divisorios de baño, Disposición del baño, Cumplimiento de la ADA, Mamparas para colgar en la pared

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_SP_urinal_screen
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosUrinal Screens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniClass Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía