Publique sus productos
Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted

4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)
Traducido por Google,

Las líneas limpias de las mamparas de acero inoxidable instaladas en el suelo aportan un aire de amplitud. La ausencia de estructura superior las convierte en la opción ideal para zonas con techos altos y permite una amplia gama de posibilidades complementarias de arquitectura y decoración de interiores.

Cumplimiento:

Cumple con las normas ADA, Clase A ASTM E84 y Declaración de producto sanitario (HPD)

Características:

  • Acabados disponibles: #4 cepillado, en relieve o híbrido (#4 cepillado en el exterior para una apariencia limpia y en relieve en el interior para una mayor durabilidad)
  • Los plazos de entrega rápidos y confiables garantizan la finalización del proyecto a tiempo.
  • Ideal para proyectos ambientalmente sensibles; contenido reciclado del 91% (76% postconsumo y 15% preconsumo)
  • La mejor resistencia al fuego de la industria
  • Disponible con la "solución sin línea de visión", que elimina los espacios en la línea de visión, así como otras opciones de privacidad.
  • Reforzado estructuralmente con panal vertical en toda su extensión para mejorar la resistencia, la absorción del sonido y la resistencia al impacto.

Palabras clave: pisos de acero inoxidable, inodoro de montaje en piso, urinario de montaje en piso,
inodoro montado en el piso, piso de acero inoxidable, piso de acero inoxidable, inodoro montado en el piso, divisiones de inodoro de piso a techo, paneles divisorios de inodoro, inodoro montado en el piso, divisiones de acero inoxidable, divisiones de baño de acero inoxidable, cabinas de baño de acero inoxidable

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_SS_floor_mount
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía