Publique sus productos
HP Hurricane® Filter Housings

HP Hurricane® Filter Housings

Traducido por Google,

Carcasas HP Hurricane®

Dos tecnologías en una

Menor costo de operación

Los filtros Harmsco® HP Hurricane® brindan un rendimiento insuperable. Nuestro diseño único separa los sólidos densos antes de la filtración del cartucho para prolongar la vida útil del filtro, aumentar la capacidad de retención de suciedad y reducir los costos de mantenimiento.

Características

  • Combinación de separador ciclónico y filtro de cartucho en un solo diseño compacto
  • Diseño de flujo ascendente patentado con entrada tangencial: evita que quede aire atrapado
  • El flujo rotacional "aletea" los pliegues de los medios, lo que mejora el rendimiento de la carga
  • Carcasa de acero inoxidable 304 electropulido
  • Cierre de tapa a prueba de fallas, clasificado para 150 psi
  • Tres tamaños para una mayor superficie de medios
  • Tubo vertical de CPVC (estándar), acero inoxidable opcional
  • Amplia variedad de clasificaciones de cartuchos en micras y medios, incluido el bloque de carbón
  • NSF 61 listado

Aplicaciones

  • Agua potable comercial/residencial
  • Filtración de torres de enfriamiento
  • Prefiltración de desalinización (316 y opciones recubiertas)
  • Regla de tratamiento de aguas superficiales (SWTR) LT2
  • Agua de proceso
  • Filtración de toda la casa
  • Tratamiento de aguas residuales industriales
  • Prefiltración por ósmosis inversa
  • Cumplimiento de pequeñas comunidades LT2
  • agua de pozo
  • Remediación de aguas subterráneas
  • Agua Subterránea Bajo Influencia Directa (GUDI)
Especificaciones
  • Electropolished 304 or 316L stainless steel

    Standpipe - CPVC

    Temperature - 140˚F (60˚C) max. Up to 250˚F (121˚C) with optional stainless steel standpipe and high temperature cartridges installed

    Wing nuts - brass

    Rim gaskets - EPDM (Buna-N, Viton available)

    BSTP optional

    Gauge sample ports (1/4”), inlet and outlet

    Pressure - 150 psi (10 bar) max.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahp-hurricane-filter-housings
  • Familia de productoCommercial and Industrial
  • Grupo de productosFilter Housings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Código ETIMEC001210
  • Nombre ETIMWater filter
  • Nombre UNSPSCWater filters
  • Código UNSPSC40161502
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiltration Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniClass Water Filters
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems