Publique sus productos
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Traducido por Google,
    • El difusor de techo redondo de 12" de la serie 16 de Hart & Cooley está hecho específicamente para cubrir un orificio de 12" en el techo. El diámetro exterior total de la rejilla es: 15-15/16" (con tres orificios para el montaje).
    • Diseñado para encajar en un orificio de 12", el diámetro total es de 15-15/16".
    • Los anillos difusores reductores desvían la corriente de aire 360 grados.
    • Acabado blanco brillante.
    • Se vende por separado: Amortiguador de mariposa para este difusor (12" Hart & Cooley #12).
    • Construcción completamente de acero.

    Como se muestra en Amazon.com

    #HartCooley #Difusor de techo redondo #Difusor de techo

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • Familia de productoCeiling Diffuser
    • Grupo de productosRound
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCAir diffusers
    • Código UNSPSC40101505
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers