Publique sus productos
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Traducido por Google,
    • Cuenta con una construcción de doble pared con aislamiento de aire.
    • Tiene extremos tipo B macho/hembra para una fácil conexión con ventilación Hart & Cooley.
    • Requiere solo 1" de espacio libre a los combustibles.
    • Listado por UL para uso como conexión de un aparato a la ventilación de gas Tipo B y como un segmento de ventilación de gas Tipo B.
    • Se puede usar en espacios no acondicionados, como áticos y sótanos. No encerrar.

    Como se muestra en Amazon.com

    #HartCooley #Conector de ventilación de gas de doble pared

    Especificaciones
    • Technical Details

      4" X 4" Diameter X 36"L

      Weight: 2lbs 10oz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHart-Cooley-4DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosGas Vent Connector
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCVentilation pipes
    • Código UNSPSC40101506
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 49 13
    • Título OmniClass Ventilation Ducts