Publique sus productos
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Traducido por Google,
    • Construcción totalmente de acero (672).
    • Aletas espaciadas de 1/2" colocadas a 40 grados.
    • Zona libre excepcional.
    • Retorno de margen de 5/16".
    • Acabado blanco brillante.

    Como se muestra en Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Especificaciones
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosReturn Air Grille
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 25
    • Título OmniClass Ventilation Registers