Publique sus productos
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Traducido por Google,
    • Construcción completamente de acero (682) / Acabado en blanco brillante.
    • Se utiliza para instalaciones en techos o paredes laterales/rejillas de válvula de enclavamiento para un cierre positivo.
    • Ideal para instalaciones de conductos poco profundos.
    • Válvula de doble vía de deflexión / multiobturador.
    • Aletas espaciadas de 1/2" colocadas a 40 grados / 1 5/8" de profundidad cuando están completamente abiertas.

    Como se muestra en Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Especificaciones
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosRegister
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 25
    • Título OmniClass Ventilation Registers