Publique sus productos
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register
Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register

    Hart & Cooley 683 12x4 White HVAC Register

    Traducido por Google,
    • Construcción totalmente de acero, acabado blanco brillante.
    • Se utiliza para instalaciones en techos o paredes laterales. Ideal para instalaciones en conductos poco profundos.
    • Asas de plástico, Deflexión de tres vías, Válvula multiobturador.
    • Aletas espaciadas de 1/2" colocadas a 40 grados, 1 5/8" de profundidad cuando están completamente abiertas.
    • Rejillas de válvula entrelazadas para un cierre positivo.

    Como se muestra en Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Especificaciones
    • Technical Details


      Part Number: 043869-HV
      Item Weight: 1.2 pounds
      Package Dimensions: 13.7 x 5.3 x 1.5 inches
      Color: White
      Material: Steel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHart-Cooley-683-12x4-White-HVAC-Register
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosRegister
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 25
    • Título OmniClass Ventilation Registers