Publique sus productos
Model 1117.8B ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain Bundle

Model 1117.8B ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain Bundle

Traducido por Google,

Paquete de fuente de perfil bajo ADA con refrigeración dual y resistente al vandalismo

El bebedero refrigerado Haws 1117.8B, antivandálico, que cumple con la normativa ADA, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Este bebedero de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin tener que desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Solo cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, botones, desagües y placas inferiores.
  • El mantenimiento se facilita con acceso frontal para ajustar la válvula y reemplazar el cartucho.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • El diseño de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 proporciona una fuente resistente y bien construida.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
  • Los cuencos estampados de una sola pieza con cuenca de perfil bajo crean un diseño estéticamente agradable y duradero.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Nota: Los dispensadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre ni en piscinas cerradas (cloro). Estas condiciones pueden anular la garantía. El producto incluye:

  • 1117.8: Fuentes Hi-Lo
  • HCR8 : Enfriador remoto
  • MTGFR.LG: Sistema de montaje para fuente de pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Certificaciones

  • Certificado por CSA
  • Cumple con la ADA
  • NSF/ANSI/CAN 61-2020 con Q ≤ 1
Especificaciones
  • Model 1117.8B low profile wall-mounted ADA vandal-resistant drinking fountain shall include dual 14 gauge Type 304 stainless steel satin-finish basins with integral 1/4" (.6 cm) thick stainless steel mounting plates, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grille, and 1-1/4" NPT concealed all cast-brass traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5 FOR INDOOR USE ONLY

Especificaciones técnicas
  • Referencia1117-8b-ada-low-profile-dual-chilled-vandal-resistant-fountain
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos