Estación de llenado de botellas filtrada resistente al vandalismo con fuente de agua potable refrigerada individual adaptada para personas con discapacidad (ADA)
La estación de llenado de botellas antivandálica Haws 1211SFV, con fuente individual compatible con la ADA, proporciona agua filtrada y fría gracias a un diseño duradero y a prueba de manipulaciones, ideal para interiores. Esta unidad individual cumple con los estándares de accesibilidad de la ADA e incluye fijaciones ocultas y componentes resistentes a los impactos para una seguridad duradera. Certificada según las normas ANSI/NSF, la 1211SFV es ideal para escuelas, edificios de oficinas y otras instalaciones interiores de alto tránsito. El dispensador de botellas con sensor permite un funcionamiento manos libres, y la intuitiva pantalla electrónica LED informa al usuario sobre la cantidad de botellas de plástico que se han ahorrado.
Características resistentes al vandalismo
- Cabezal burbujeador de acero inoxidable
- Cabezal burbujeador antivandálico y antirrotación líder en la industria
- Funcionamiento mediante botón pulsador
- Incorpora nuestra válvula 5874PB, líder en la industria, un cuerpo de válvula totalmente de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida de acero inoxidable.
- Sensor de llenado de botellas de primera categoría
- Resistente a arañazos de cuchillos o navajas, abrasión, suciedad y acumulación de residuos por el uso normal.
Filtración
- El filtro 6428 incluido ofrece filtración certificada según las normas ANSI/NSF para plomo, microplásticos, sabor y olor. Se puede actualizar al filtro 6445, certificado según las normas ANSI/NSF para PFAS/PFOA .
Características del producto
- Llenador de botellas manos libres accionado por sensor
- Área de llenado de botellas iluminada con LED
- Caudal de llenado rápido de 1,1 GPM (dependiendo de la presión de entrada) para el llenador de botellas.
- La función de purga automática se activa automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua fresca y la integridad de la trampa.
- El modo de ahorro de energía apaga el dispositivo después de 2 horas de inactividad.
- Revestimiento de acero inoxidable 304 duradero y fácil de limpiar
- Compatibilidad de instalación de reemplazo sobre muchos enfriadores de agua existentes
- Vías fluviales 100% libres de plomo
- El diseño único del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza.
- Estructura de acero galvanizado
- Apto para uso en interiores.
- Diseñado y ensamblado en EE. UU.
Certificado por CSA para cumplir con NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA según ICC A117.1, CSA B651, y las Normas ADA de 2010 del Departamento de Justicia para el Diseño Accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento conforme a ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada a 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. FCC y CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones en exteriores o áreas de piscinas cerradas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que, según el estado de California, puede causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Certificaciones
- Certificado por CSA
- Cumple con la Ley ADA
- NSF/ANSI/CAN 61-2020 con Q ≤ 1