Publique sus productos
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered
Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered

    Model 1212SVN Vandal Resistant Bottle Filling Station and Hi-Lo ADA Drinking Fountain Non-Chilled Non-Filtered

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas antivandálica y fuente de agua potable Hi-Lo accesible para personas con discapacidad (sin refrigeración ni filtrado).

    El dispensador de agua eléctrico Haws 1212SVN, resistente al vandalismo, proporciona agua sin enfriar gracias a un diseño duradero y a prueba de manipulaciones, ideal para interiores. Esta unidad de doble estación (Hi-Lo) cumple con los estándares de accesibilidad ADA e incluye fijaciones ocultas y componentes resistentes a impactos para una seguridad duradera. Certificado según las normas ANSI/NSF, el 1212SVN es ideal para escuelas, edificios de oficinas y otras instalaciones interiores de alto tránsito. El dispensador de botellas con sensor permite un funcionamiento manos libres, y la intuitiva pantalla electrónica LED informa al usuario sobre la cantidad de botellas de plástico ahorradas.

    Características resistentes al vandalismo

    • Cabezal burbujeador de acero inoxidable
      • Cabezal burbujeador antivandálico y antirrotación líder en la industria
    • Funcionamiento mediante botón pulsador
      • Incorpora nuestra válvula 5874PB, líder en la industria, un cuerpo de válvula totalmente de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida de acero inoxidable.
    • Sensor de llenado de botellas de primera categoría
      • Resistente a arañazos de cuchillos o navajas, abrasión, suciedad y acumulación de residuos por el uso normal.

    Características del producto

    • Llenador de botellas manos libres accionado por sensor
    • Área de llenado de botellas iluminada con LED
    • Caudal de llenado rápido de 1,1 GPM (dependiendo de la presión de entrada) para el llenador de botellas.
    • La función de purga automática se activa automáticamente una vez cada 24 horas para garantizar un suministro de agua fresca y la integridad de la trampa.
    • El modo de ahorro de energía apaga el dispositivo después de 2 horas de inactividad.
    • Revestimiento de acero inoxidable 304 duradero y fácil de limpiar
    • Compatibilidad de instalación de reemplazo sobre muchos enfriadores de agua existentes
    • Vías fluviales 100% libres de plomo
    • El diseño único del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza.
    • Estructura de acero galvanizado
    • Apto para uso en interiores.
    • Diseñado y ensamblado en EE. UU.

    Certificado por CSA para cumplir con NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con la ADA según ICC A117.1, CSA B651 y las Normas ADA de 2010 del Departamento de Justicia para el Diseño Accesible cuando se instala correctamente. FCC y CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones en exteriores ni áreas de piscinas cerradas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.

    Certificaciones

    • Certificado por CSA
    • Cumple con la Ley ADA
    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 con Q ≤ 1
    Especificaciones
    • Model 1212SVN vandal resistant wall-mounted vandal resistant non-chilled/non-filtered indoor wall-mount indoor unit with dual fountain design in 304 satin-finish stainless steel. Features include vandal-resistant stainless steel anti-rotational bubbler heads, model 5874 solid bar stock steel push button, and LED-illuminated bottle filler. Energy-saving mode powers down unit and lights after 2 hours of inactivity; programmable for specific days of the week. Digital LED interface displays status and error codes. Bottle filler drains to waste and auto-purges after 24 hours of non-use.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1212svn-vandal-resistant-hi-lo-non-chilled-indoor-ada-fountain-and-bottle-filler
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos