Publique sus productos
7260BT-7270BT - AXION® MSR Wall Mount Eye/Face Wash

7260BT-7270BT - AXION® MSR Wall Mount Eye/Face Wash

Traducido por Google,

El lavaojos y lavacara mural modelo 7260BT-7270BT incorpora el cabezal lavaojos/lavacara AXION MSR, reconocido médicamente (patente en trámite). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que ofrece una respuesta médicamente superior, compatible con todos los protocolos de paramédicos, salas de urgencias y consultorios médicos, al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde externo del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden ser arrastrados a la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular.

  • Los chorros del lavaojos incorporan la tecnología de chorro Zero Vertical Velocity™ con un flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Incluye un receptor redondo de plástico ABS verde de 27,9 cm (11"), un soporte de pared de aluminio y un tubo de cola y trampa.
  • Incluye un filtro de malla en línea para recoger los residuos de la tubería y una válvula de bola con bola y vástago de acero inoxidable para mayor durabilidad.
  • Suministro: 1/2" NPT. Desagüe: 1- 1/2" NPT
  • Opciones de cumplimiento de templado según ANSI/ISEA Z358.1

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia. Gracias a los avances tecnológicos, estos dos modelos son ahora idénticos.

Especificaciones
  • Model 7260BT-7270BT wall mounted eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, tail piece and trap, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include cast-aluminum chromate protected wall bracket, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, drain trap and tailpiece, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/2" NPT waste.

Especificaciones técnicas
  • Referencia7260bt-7270bt-axion-msr-wall-mount-eye-face-wash
  • Familia de productoEmergency Equipment
  • Grupo de productosHand Wash Sink - Eye and Face Wash Combo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
  • Descripción Uniclass 2015Eye wash fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEyewash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13
  • Título OmniClass Emergency Eye Wash Stations

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos